製品の公開
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
9000XE Bath/Shower mixer
    FM Mattsson

    9000XE Bath/Shower mixer

    Google翻訳”,

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では、専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。

    9000XE 浴槽用ミキサーは、慎重にバランスの取れた圧力と温度の調整、軽量、騒音吸収、省エネ機能を備えたクロム製ミキサーです。この製品にはミキサーブラケット 40-160 c/c が付属しており、安全性を高めるために二重逆止弁が装備されています。

    クロム。品番: 8694-0000。 RSK: 8362226. ブラッシュドクローム。品番: 8694-0003。 RSK: 8362225


    仕様
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Swivel spout with built-in diverter
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • With reversible wall plate 40–160 c/c
      • Pipe connection up or down
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    技術仕様
    • Unique ref869400XX
    • コレクションセットBath and Shower Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)273
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル光沢クロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers

    対応地域

    ヨーロッパ