製品の公開
Boafocus - Central fireplace
Boafocus - Central fireplace
    Focus Creation

    Boafocus - Central fireplace

    Google翻訳”,

    アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの『星の王子さま』に登場する、蛇が象を飲み込む絵にインスピレーションを得たBoafocusは、その有機的なシルエットを通して、詩とデザインが融合した自由奔放な世界観を表現しています。

    Boafocusガスストーブは、セラミック製の薪の間で美しい炎がゆらめくのが特徴です。着火は瞬時に行われ、リモコンで簡単に火力を調整できます。密閉燃焼システムを採用しているため、省エネ住宅に最適です。ガス供給は本体底部から行います。都市ガス、ブタンガス、プロパンガスに対応しており、エネルギー供給会社から供給されるバイオガスも使用可能です。

    仕様
      • Gas fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refboafocus-central
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションBase-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)59
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011719
    • ETIM 名Gas hearth / gas fire
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア