製品の公開
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus bioethanol - Central suspended fireplace

    Google翻訳”,

    煙が出ず、屋根に外部の煙突出口を設置する必要がない、これが Focus の新しいバイオエタノール製品の本当の利点です。好きな場所にどこにでも設置できる暖炉です。

    • 真の革命であるバイオエタノール Domofocus は、これまで暖炉を設置できなかった空間、たとえばアパートのどの階でも、コンクリートや IPN の梁の上でも、中二階の下でも、設置できるようになります。
    • 部屋の中での暖炉の位置を制限する通常の制約はなくなりました。これらのモデルは、煙突に関する従来の要件に縛られません (状況が許せば)。
    • もう一つの大きな利点は、無煙燃焼のため、木材の燃焼が禁止されている地域にもこの暖炉を設置できることです。

    象徴的なデザインの愛好家にとって、Focus 暖炉はほぼどこにでも設置できるようになりました。
    この革新的な暖炉は、高級バイオエタノールバーナーの専門メーカーであるフランスのIgnisial Parisとの提携により開発され、バッテリー駆動で自立運転するように設計されています。完全電子制御で安全なバーナーは、リモコンで操作します。

    仕様
      • Bioethanol fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in indoor or outdoor wood, and Ecodesign glass wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refdomofocus-bioethanol
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)110
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア