製品の公開
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
Domofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus glazed - Central suspended fireplace

    Google翻訳”,

    Domofocusは、ゆったりとした有機的なフォルムとGyrofocusよりもコンパクトなサイズを両立させるという、二つのデザイン探求の集大成です。丸みを帯びた形状と高い開口部が、温かみのある雰囲気を醸し出すとともに、火の扱いやすさを向上させています。

    2021年にガラス張りのエコデザイン薪ストーブとして再発売されたこのコレクター向けモデルは、特許技術により優れたエネルギー効率と環境性能を実現しています。スライド式ガラスパネルを備えた密閉型の燃焼室は、炎の揺らめきを遮ることなくクリアに楽しむことができます。

    仕様
      • Wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, 4 Stelle, and DEFRA
      • Paint: matte black
      • Available in outdoor wood or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refdomofocus-glazed
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)172
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア