製品の公開
Edofocus (rear outlet) - Wall-mounted fireplace
Focus Creation

Edofocus (rear outlet) - Wall-mounted fireplace

Google翻訳”,

アゴラフォーカスの壁掛け版であるエドフォーカスは、日本の高級マンションにある121戸の住戸のために制作されました。その名前は、江戸時代(1603年~1868年)の東京の旧称である江戸に敬意を表しています。江戸時代は、永続的な平和、洗練された芸術表現、そして文化的な影響力によって特徴づけられる時代でした。

ガラス張りの燃焼室を備えたEdofocusは、高いエネルギー効率と環境性能を実現します。

仕様
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
技術仕様
  • Unique refedofocus-rear-outlet
  • コレクションセットWall-mounted designer fireplace
  • コレクションSuspended
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)670
  • 幅(mm)630
  • 奥行き(mm)630
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)47
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
  • IFC分類スペースヒーター
  • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
  • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
  • MasterFormat 2014 コード10 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
  • OmniClassNumber23-19 17 00
  • OmniClassタイトルFireplaces

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア