製品の公開
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
    Focus Creation

    Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    Google翻訳”,

    Emifocusはデザイン面ではBathyscafocusに似ていますが、壁に取り付けるタイプです。その名前は、日本の女の子の名前「恵(えみ)」に由来しています。漢字では「恵(えみ)」と「美(えい)」から成り、「祝福された美しさ」と訳すことができ、禅のミニマリズムにインスパイアされた、このモデルの流線型の純粋さにふさわしい名前と言えるでしょう。

    Emifocusは、垂直煙突を設置して天井から吊り下げたように見せることも、煙突が見えないように背面排気口を設けてシンプルな半球状にすることも可能です。ガラス張りの燃焼室は、炎を遮るものなく眺めることができるだけでなく、優れたエネルギー効率と環境性能も実現しています。

    仕様
      • Wood‑burning fireplaces
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in “rear outlet” version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refemifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • コレクションセットWall-mounted designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)775
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア