製品の公開
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Filiofocus 1600 - Central floor-mounted fireplace

    Google翻訳”,

    建築家ノーマン・フォスターの特別な依頼を受けて製作されたフィリオフォーカスは、後にいくつかのバリエーションを生み出した。高さ調節可能なフードを備えた伸縮式バージョンや、現代的なインテリアに適したよりコンパクトなプロポーションの1600モデルと2000モデルなどである。

    仕様
      • Wood‑ or gas‑burning fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available as a telescopic wood version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique reffiliofocus-1600-central-designer-fireplace
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションBase-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2105
    • 幅(mm)1120
    • 奥行き(mm)1120
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011719
    • ETIM 名Gas hearth / gas fire
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace