製品の公開
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Gyrofocus glazed - Central suspended fireplace

    Google翻訳”,

    アーティストでありフォーカスの創設者でもあるドミニク・アンベールは、1968年にジャイロフォーカスをデザインしました。これは、360度回転する吊り下げ式スチール暖炉の先駆的なシリーズの最初の製品となりました。ジャイロフォーカスの斬新で先見性のあるデザインは、今日では国際的な現代デザインにおける伝説的な存在として、象徴的な存在となっています。

    2021 薪(エコデザイン)
    ジャイロフォーカスは、EU規格に準拠したガラスパネルを備えた密閉型で再発行されました。
    エネルギー性能と排出量の基準を定めるエコデザイン規制。このモデルは
    Archiproducts Design Awardsで「持続可能性」部門特別賞を受賞しました。

    仕様
      • Glazed wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Certified Ecodesign, DEFRA, and 4 Stelle
      • Finish: matte black
      • Available in outdoor wood, gas, or bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    技術仕様
    • Unique refgyrofocus-glazed
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)1250
    • 奥行き(mm)1250
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)190
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア