製品の公開
Slimfocus - Central suspended fireplace
Slimfocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Slimfocus - Central suspended fireplace

    5つ星のうち3.63.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    ミニマルなデザインのSlimfocusは、炎の最も純粋な表現を体現しています。それは、本質にまで削ぎ落とされた、徹底的なシンプルさというビジョンを体現しています。Slimfocusは、その驚くほどコンパクトなフォルムが際立っています。

    Slimfocus薪ストーブは、優れたエネルギー効率と環境性能を実現しながら、エコデザイン基準を満たすよう最初から設計されています。バランス型煙突タイプは、省エネ住宅向けに設計されています。密閉された燃焼室は煙突を通して外部から空気を吸い込み、住宅の換気システムを妨げることなく最適な燃焼を保証します。

    仕様
      • Wood‑burning fireplace
      • Ecodesign certified
      • Available in fixed or rotating models, single‑ or double‑flue
      • Paint: matte black
      • Also offered as a wall‑mounted wood version or a freestanding gas or wood version
      • Weight of the flue: 35kg / m
    技術仕様
    • Unique refslimfocus
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションSuspended
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2070
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)180
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • IFC分類スペースヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア