製品の公開
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
    Focus Lighting

    Stoa

    Google翻訳”,
    Stoaは、内外装用の新しいウォールライトまたはシーリングライトです。 Stoaの構想では、Arkitema Architectsは、大きな拡散領域と可能な限り最高の照明特性を備えたランプを作成しようと試みました。二重放物線として形成されたストアは、階段と廊下の照明基準に準拠しています。ただし、そのシンプルでありながら特徴的なフォームにより、Stoaは多くのアプリケーションに適しています。壁や天井に単独で使用することも、装飾効果と組み合わせて使用することもできます。柱廊は列柱を意味し、古代ギリシャの建築に由来します。柱廊は正面に柱廊があり、背面には壁があり、すべての大都市の市場に特徴的でした。黒または白で利用できます。蛍光灯、HF22WまたはLEDで利用できます。デザイン:Arkitekterna
    技術仕様
    • Unique ref5703646483217
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションWall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-05-28
    • エディション2
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)320
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ