製品の公開
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
    Focus Lighting

    Pelee Pendant

    Google翻訳”,

    ペレペンダントは、上下のライトまたは下向きのライトでのみご利用いただけます。

    ペレの照明器具の内側の円錐形の円は、快適でまぶしい光の広がりに貢献します。オパールホワイトアクリレートの色合いは、優れた拡散性とエレガントな仕上がりを提供します。プリズムシェードもご用意しています。

    仕様
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    技術仕様
    • Unique refPelee-pendel
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)94
    • 幅(mm)385
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリレート
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC391016
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps