製品の公開
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
    Dutton Brown

    Color Lure Pendant

    Google翻訳”,

    カラールアー グローブペンダントは、鮮やかな色彩のグローブペンダントです。直径は4サイズ展開で、アルミにパウダーコーティングを施した半球状のドームが、手吹きガラスのオパールガラスシェードの上に載っています。ミネアポリスの職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作し、オーダーメイドで仕上げています。ミッドセンチュリーモダンのクラシックを現代に蘇らせたこのペンダントも、ミネアポリスでデザインされました。読書コーナーの脇に、キッチンアイランドの脇に、あるいは階段にカスケード状に垂らしてお使いいただけます。

    キッチン、ダイニングルーム、商業スペースに最適なこの照明器具は、鮮やかな色から落ち着いた色まで、洗練されたシルエットとダイナミックな照明効果を両立し、個性的なデザインを演出します。1つを単体で、または複数を並べて印象的な設置を実現できます。

    仕様
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30112-6 = 6"
      SKU: 30112-8 = 8"
      SKU: 30112-10 = 10"
      SKU: 30112-12 = 12"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30112-6 = 21"
      SKU: 30112-8 = 23"
      SKU: 30112-10 = 25"
      SKU: 30112-12 = 27"
      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 5 lb.

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-lure-globe-pendant-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPendants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)27
    • 幅(inch)12
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)