製品の公開
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
Antea KR - RUSSIA
    Fondital

    Antea KR - RUSSIA

    Google翻訳”,

    ANTEA KR
    Antea KRは、暖房専用の壁掛け式コンデンシングボイラーで、外部給湯器に接続するために電子的に配置されています。ボイラーは凝縮技術を使用しており、消費量を削減し、性能を向上させ、汚染物質の排出を削減することができます。

    プラス
    -超コンパクト
    -変調比1:9
    -LCDユーザーインターフェース
    -2つの加熱ゾーンを管理する追加のリレー
    -9リットルの拡張容器
    -ボイラー油圧交換キット

    仕様
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - By-pass
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Boiler hydraulic replacement kit available as optional equipment
      - Electronic ignition, flame detection via ionization
      - NTC temperature probes for central heating and DHW
      - LCD interface with diagnostics

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - 2 ambient probes

    技術仕様
    • Unique refantea_kr_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち3.4 3.4 (5)