製品の公開
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
    Fondital

    Formentera PRO CTN

    Google翻訳”,

    FORMENTERA PRO CTN
    Formentera PRO CTNは、壁掛け式のガスボイラーで、チャンバーが開いており、自然喫水があり、dhwが瞬時に生成され、NOx排出量が少なくなっています。ボイラーにはタッチスクリーンのユーザーインターフェースが装備されており、天然ガスまたはLPGで稼働するように事前設定されています。

    プラス
    -NOx排出量の少ない水冷式超化学量論的大気ガスバーナー
    -標準装備されている2種類の太陽熱システムを管理するための制御
    -外部プローブによる体温調節(オプション)
    -ゾーンバルブを備えたシステム、外部ポンプ管理、またはリモートアラーム信号に接続するための多機能リレー
    -ステンレス鋼26プレートDHW熱交換器

    仕様
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Automatic by-pass
      - 7-litre heating expansion vessel
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    技術仕様
    • Unique refformentera_pro_ctn
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)