製品の公開
Antea RTFS 40
Antea RTFS 40
    Fondital

    Antea RTFS 40

    Google翻訳”,

    ANTEA RTFS 40
    Antea RTFS 40は、密閉されたチャンバーと強制ドラフトを備えた壁掛け式ガスボイラーです。
    外部三方弁(オプション)による外部貯水タンク(オプション)への接続

    プラス
    -コンパクトな寸法、深さわずか250 mm
    -診断機能付きLCDユーザーインターフェイス
    -外部プローブによる体温調節(オプション)
    -ゾーンバルブを備えたシステム、外部ポンプ管理、またはリモートアラーム信号に接続するための多機能リレー
    -2つの加熱ゾーンを管理する追加のリレー

    仕様
    • FEATURES
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D

    技術仕様
    • Unique refantea_rtfs_40
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米