製品の公開
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Google翻訳”,

    セラミックコア電気ラジエーターPLUS

    • アルミ合金ボディ:低熱慣性
    • バックライトLCDインターフェースが組み込まれています
    • NTC温度プローブと電子温度調整
    • 窓関数を開く
    仕様
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    技術仕様
    • Unique refeblitz_core
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)577
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000593
    • ETIM 名Radiator (electric)
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    ドイツ
    フランス
    ポルトガル

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (11)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)