製品の公開
Formentera Plus RBTFS - RUSSIA
Formentera Plus RBTFS - RUSSIA
Formentera Plus RBTFS - RUSSIA
    Fondital

    Formentera Plus RBTFS - RUSSIA

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられた単一回路ボイラーで、燃焼室が閉じており、3方向バルブが組み込まれた強制通風があります
    外部ボイラーの接続(オプション)

    エアベント内蔵の新しい3速ポンプ

    プラス

    • 2種類の太陽集熱器システムを標準で制御
    • 屋外温度センサーでの操作(オプション)
    • ゾーンバルブの接続、太陽集熱器システムの制御、またはリモートディスパッチ用の多機能リレー
    • 一体型三方弁
    仕様
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Первичный теплообменник из меди
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Автоматический байпас
    技術仕様
    • Unique refformentera_plus_rbtfs_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち3.4 3.4 (5)