製品の公開
Garda S/90
Garda S/90
Garda S/90
    Fondital

    Garda S/90

    Google翻訳”,

    GARDA S90の主な機能は、垂直方向に伸びているため、最適な省スペースです。あらゆるスタイルの家具に溶け込みます。 7つのモデルで利用できます。

    GARDA S / 90 PLUS

    • 標準供給:3、4、5、6セクションのブロック
    • モジュラー:あらゆるスペースに最適
    • 100%イタリア製
    • 耐久性のある仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装

    仕様
    • All models GARDA S90 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA S90:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    技術仕様
    • Unique refgarda_s90
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-23
    • エディション2
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米