製品の公開
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
    Fondital

    Giava KRB - RUSSIA

    Google翻訳”,

    GIAVA KRB
    Giava KRBは、事前に混合されたベースと家庭用給湯器を備えた凝縮暖房ユニットです。このユニットは、ユーザーが消費量を削減し、パフォーマンスを向上させ、汚染物質の排出を削減できるようにする凝縮技術に依存しています。

    プラス
    -シングルコイルで130リットルの給湯器
    -タッチスクリーンのユーザーインターフェイス
    -変調比1:9
    -ダイレクトゾーンを備えたKRBバージョン、ダイレクトゾーンとミックスゾーンを備えたKRB-Vバージョン、およびダイレクトゾーンと2つのミックスゾーンを備えたKRB-Zバージョンで利用できます。
    -フロントアクセスパネル

    仕様
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    技術仕様
    • Unique refgiava_krb_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1857
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)642
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち3.4 3.4 (5)