製品の公開
Itaca CH KR - Cabinet Module
Fondital

Itaca CH KR - Cabinet Module

Google翻訳”,

ITACACHKR-屋外設置用キャビネットモジュール
ボイラー室用モジュラー凝縮熱発生器

プラス
-NOx排出量のクラス6
-CH水流量二重電子制御
-統合された煙道ガス逆止弁
-多言語ドットマトリックスディスプレイインターフェイス
-高効率ステンレス鋼熱交換器
-高い変調比:1:10までの単一モジュール用。 1:70までのモジュラー発電機用
-統合カスケード管理システム
-最大6つのカスケードボイラーを設置する可能性

仕様
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

技術仕様
  • Unique refitaca_ch_kr_cabinet_module
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Condensing units
  • UNSPSC40101704
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
  • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
5つ星のうち3.4 3.4 (5)