製品の公開
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
Mood Aleternum
    Fondital

    Mood Aleternum

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    MOODは、伝統的な外観と最先端のアルミニウム技術を組み合わせたシリーズです。幅広い仕上げと色のおかげで、このシリーズのラジエーターは真のインテリアデザインです。

    MOOD PLUS

    • すべてのモデルの価格に含まれているAleternumの総防食処理
    • 15年保証
    • 支持脚は、1000〜2000 mmの中心距離で提供されます(美的機能のみ)
    • 100%イタリア製
    • 利用可能な仕上げ:光沢、マット、テクスチャードマット、パール
    仕様
    • All models MOOD are guaranteed 15 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Coloured: 45% increase on the price of a gloss white (ral 9010) radiator

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

      Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
      15- years warranty
      Supporting feet is supplied with centre distances from 1000 to 2000 mm ( only aesthetic function)
      100% MADE IN ITALY
      Available finishes: GLOSSY, MATTE, TEXTURED MATTE, PEARL

    技術仕様
    • Unique refmood_aleternum
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション2
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち3.4 3.4 (5)