製品の公開
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
FontanaShowers

Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

5つ星のうち4.44.4(15 レビュー)
Google翻訳”,
サーモスタット ミキサー バルブ シャワー セットを隠した Lima 超薄型シャワー ヘッドは、どんなバスルームにもぴったりです。サーモスタット ミキサー バルブは、火傷防止装置を内蔵した完全な温度制御を提供するため、温度低下を心配する必要はもうありません。クロムメッキされた真鍮製の構造 38¬8に設定された火傷防止装置を内蔵 簡単にきれいな水あか防止ゴムジェット 壁の深さ3.42インチ (87mm) が必要 最低1.0バーの水圧。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3061UH
    Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Dual Handle
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: see Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: S
    OLID BRASS
    Installation Type: Wall or Ceiling Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-set_fs3061uh
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションShower Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures