製品の公開
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
FontanaShowers

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

5つ星のうち4.04.0(26 レビュー)
Google翻訳”,
Fontana Trieste マット ブラック ウォール マウント サーモスタット レインフォール シャワー システム (ハンド シャワー付き) は、バスルームのアップグレードに必要なスーパー シャワー セットです。壁に取り付けられたシャワーヘッドを備えた完全なシャワーセットで、穏やかでありながら強力な水滴をまっすぐに降らせる水スプレーを提供し、全身シャワー体験を保証します。洗練されたマットブラックL仕上げです。新しいシャワー システムに関しては、フォンタナ シャワーが必ずご希望のデザイン、仕上げ、スタイルを提供します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
技術仕様
  • Unique refshower-set_fs145302
  • コレクションセットShower Set
  • コレクションShower Set
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-13
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures