製品の公開
Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall Shower Head Se
Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall Shower Head Se
    FontanaShowers

    Fontana Marseille Modern Brushed Gold Rainfall Shower Head Se

    Google翻訳”,
    このフォンタナ マルセイユ モダンなブラッシュド ゴールド レインフォール シャワー ヘッド セットは、丈夫な構造で長持ちし、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。流量と温度の管理が簡単なデュアル ハンドル デュアル コントロール スタイルと、より良いシャワー体験のためのラウンド レインフォール シャワー ヘッド。ノブを切り替えて、レインフォール シャワー ヘッドを開くことができます。雨が降る感覚でシャワーを楽しむ時間も増えるかもしれません。優れた水圧を簡単に提供します。低水圧でも最適なパフォーマンス。このシャワーセットは、プロのスキルを必要とせずに簡単に設置できます。新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探していた形状、仕上げ、スタイルを提供しています。
    仕様
    • Brand Name: FontanaShowers
      Model Number: FS1171
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Shower Head
      Number of Handles: Single Handle
      Feature: Cold and Hot
      Material: Brass
      Shower Mixer Valve Material: Ceramic
      Surface Finish: Brushed Gold
      Control Type: Dual Handle Dual Control
      Hot & Cold: Yes
      Feature: Rainfall Shower
      Installation Type: Wall Mount
      Connection: G1/2 Standard
      Shower Hose Material: Stainless Steel
      Hose Length: 59 inches (1.5m).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    技術仕様
    • Unique refshower-set_fs1171
    • コレクションセットCommercial
    • コレクションShower Set
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures