製品の公開
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
ON Collection
    Fora Form

    ON Collection

    Google翻訳”,

    ON コレクションは、職場や社交の場に心地よさをもたらす魅力的な製品群です。ON コレクションは、共用エリアやコーヒー スポットに丸い形状とちょっとしたアクセントを組み合わせた Fora Form のアクセサリー シリーズです。

    ON コレクションのさまざまな要素は、柔らかさと温かみの両方を兼ね備えており、Fora Form のさまざまなテーブルとシームレスに統合できます。製品は、プラグ アンド プレイが簡単なように設計されており、テーブルに取り付けることができるため、すべてを別のものと交換できるため、バリエーションが広がります。

    ON コレクションを使用すると、公共の環境、コーヒー スポット、共有エリアを本当に居心地の良い場所にすることに大きく近づきます。

    仕様
    • Steel parts in black structured coating

      Glass shade in mouth blown glass in plated smokey grey

      All products are mounted in the tables with a Ø79 mm hole

      The products can be replaced, including our the powerdots

      Table Lamp w/Charger has 2 x USB C input, dimmer and 0,5 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector

      Lamp with Base has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Floor Lamp has 2 meters of woven black textile cord with Easy-lock connector. Option for dimmer

      Pendant has 3,5 meters of woven black textile cord with junction box and Wago-connector

      Lamps: 220-240V – 50/60 Hz, socket E27, max 11W.

      Maximum size of light bulb is Ø65 mm, only LED bulbs, preferably decorative

      Lamps supplied with dimmer

      Lamps supplied with UK plug

      The lamps are compatible with DALI and DALI 2, with an on/off switch

    技術仕様
    • Unique refon-collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他