製品の公開
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum® Linear Striato

    Google翻訳”,

    リニューアルされたマルモリウム・ストリアートコレクションは、機能性、耐久性、そして時代を超越したデザインを兼ね備えたリノリウム床材シリーズです。自然な風合いで、心からくつろげる空間づくりをサポートします。ストライプ柄のストリアートデザインは、柔らかく心地よい印象を与えるだけでなく、建物内の各エリアをつなぐガイド役としても機能します。

    様々なデザインは簡単に組み合わせることができ、広いロビーの待合スペースや教室の遊び場など、空間内の特定のエリアを際立たせる絶好の機会を提供します。

    亜麻仁油や木粉などの天然原料から作られています
    - 土壌を隠す特性を持つビジュアル
    掃除やメンテナンスが簡単
    ご要望に応じて18dBの遮音バージョンもご用意できます。
    - 気候変動対策に貢献(原材料調達から出荷まで)し、PVCフリー

    仕様
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide.
      The Marmoleum Linear Striato collection consists of 16 colours. The collection has been available since September 2021.
      Marmoleum Linear Striato is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3
      Marmoleum contains recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refFO-MA-LI-ST_Original
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLinoleum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)33000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)2.5
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 17
    • OmniClassタイトルLinoleum Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ