製品の公開
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    歩道エリアの歩行者を安全に誘導するための完全なソリューション。建設現場やデモンストレーションに適しています。 -反ポスターサイディング。 -アンチリフティングフック。 -マーキング、色、ロゴのカスタマイズの可能性。 -簡単にすばやく取り外して修理できます。このバリアは2次元で利用できます。付属品:フットプレート
    仕様
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    技術仕様
    • Unique ref93476
    • コレクションセットClôture mobile bardée
    • コレクションBarrière de chantier
    • 公開日2020-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)2050
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト

    類似製品