製品の公開
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
CORETEC CERATOUCH Ceramic tile
    FPbois

    CORETEC CERATOUCH Ceramic tile

    Google翻訳”,

    CERATOUCH は、セラミック タイルの外観と感触、および柔軟な床の快適さと設置の容易さという、両方の長所を組み合わせています。

    CERATOUCH は、タイルや石の外観のカバーリングを幅広く取り揃えています。 CERAGUARD は、傷や衝撃に強い保護熱可塑性最上層です。マットな外観と起毛した表面により、CERATOUCH はリアルな外観と感触を実現します。

    仕様
    • Use class: 23 - 34 (EN ISO 10874)

      Geometric characteristics: Compliant (ISO 24337)

      Abrasion resistance: Passes 4000 rotations (EN 13329 Annex E)

      Wheeled chair test: Passes 25,000 rotations (ISO 4918)

      Effect of a furniture leg: No visible effect (EN 16581)

      Remaining punching: ≤ 0.15 mm (EN ISO 24343-1)

      Stain resistance: 5 (No visible effect) (EN 438-2)

      Tensile strength: LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

      Dimensional stability: Compliant ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

      Fastness to light: > Grade 6 (ISO 105-B02)

      Acoustic insulation (impact noise): ∆Lw = 18 dB (ISO 10140-3/ EN 717-2)

      Formaldehyde emissions: E1 (EN 717-1)

      Reaction to fire: Bfl-S1 (EN 13501)

      Slip resistance: DS-R10 (EN 13893 - DIN 51130)

      Floor heating: Adequate

      Accumulation of electrostatic charges: ≤ 2 kV (EN 1815)

      Thermal resistance (R): 0.0295 m2-K/W

    技術仕様
    • Unique refceratouch-b
    • コレクションセットIndoor Floor cladding
    • コレクションCoretec
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)915
    • 幅(mm)457
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)11.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring