製品の公開
Blow'Air | diffusion duct using induction technology
Blow'Air | diffusion duct using induction technology
    France Air

    Blow'Air | diffusion duct using induction technology

    Google翻訳”,

    BLOW'AIR®は、精密で快適、かつ美観に調和する空気分配を実現するために設計された、微細な穴が開けられた金属製の空気拡散ダクトです。高誘導技術を採用することで、居住者の快適性を維持しながら、暖房および冷房用途において均一な空気拡散を保証します。BLOW'AIR®は、多様な形状、寸法、素材、カラーバリエーションを取り揃えており、建築環境にシームレスに溶け込み、換気を真のデザイン要素へと昇華させます。

    利点

    • 簡単なインストール。
    • 正確で快適な空気分配。
    • 高誘導技術。
    • メンテナンス不要。
    • 美的デザイン。
    仕様
      • Micro-perforated metal air diffusion duct.
      • Suitable for supply and return air applications.
      • Designed for heating and cooling systems.
      • High-induction air distribution technology.
      • Precise, draught-free and comfortable air distribution.
      • Airflow rates up to 30,000 m³/h.
      • Diameters from 200 to 1,600 mm.
      • Available in multiple shapes and custom lengths.
      • Galvanized steel, aluminium or stainless steel construction.
      • Extensive range of colours and RAL finishes available.
      • Simple section-by-section installation.
      • Maintenance-free solution.
    技術仕様
    • Unique refblowair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • Uniclass2015コードPr_65_65_25_14
    • Uniclass2015詳細Circular sheet metal ductwork and fittings
    • MasterFormat 2014 コード23 31 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Ducts
    • OmniClassNumber23-33 49 00
    • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス