製品の公開
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
    France Air

    DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser

    Google翻訳”,

    DPU 40N DESIGNは、効率的な空気分配を実現しながら、現代的な建築環境にシームレスに溶け込むように設計された天井設置型ディフューザーです。洗練された外観とすっきりとしたラインは、商業ビル、受付エリア、オフィス、教育施設、公共スペースに最適なソリューションです。居住者の快適性を考慮して設計されており、均一な空気分配と高い室内空気質を保証します。

    仕様
      • Ceiling diffuser for ventilation and air handling systems. 
      • Designed for supply air applications in commercial and non-residential buildings requiring an aesthetic integration. 
      • Provides uniform air distribution and occupant comfort. 
      • Ceiling-mounted installation. Suitable for both new construction and renovation projects.
    技術仕様
    • Unique refdpu-40n-design-ciling-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス