製品の公開
Gipsair Line | Invisible plaster linear diffuser
France Air

Gipsair Line | Invisible plaster linear diffuser

Google翻訳”,

Gipsair Lineは、空気分配システムを真に目に見えない建築要素へと変革します。石膏ボード天井に埋め込むことで、仕上げ後には完全に表面に溶け込み、建築家は室内の快適性を損なうことなく、すっきりとした天井ラインを維持できます。ミニマルな直線的なデザイン、調整可能な風量、そして連続設置が可能なため、高級住宅、ホテル、商業施設、現代的なオフィス空間に特に適しています。

仕様
    • Invisible linear gypsum diffuser for architectural applications.
    • Suitable for supply and return air systems.
    • Flush-mounted installation in plasterboard ceilings.
    • Gypsum composite construction on steel frame.
    • Paintable and sandable finish for seamless integration.
    • Adjustable airflow direction (horizontal or vertical).
    • Coanda effect
    • Available in 625, 1000 and 1250 mm lengths.
    • 1 to 3 slot configurations available.
    • Continuous linear installation possible using multiple modules.
    • Designed for premium residential, hospitality, retail and office interiors.
技術仕様
  • Unique refgipsair-line
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
  • Uniclass2015詳細Air diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNumber23-33 49 11
  • OmniClassタイトルVentilation Diffusers

対応地域

ヨーロッパ
フランス