製品の公開
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
    France Air

    LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser

    Google翻訳”,

    LAU FANTOM®は、建築美観を損なうことなく効率的な空気分配を実現する、目に見えない直線型スロットディフューザーです。石膏ボードや漆喰の天井に埋め込むことで、周囲の表面にシームレスに溶け込み、すっきりとしたミニマルな外観を作り出します。調整可能な偏向板により、空気の流れを正確に制御できるため、デザイン性を損なうことなく快適な空間を実現します。様々なスロットの長さと幅が用意されているLAU FANTOM®は、オフィス、ホテル、小売店、高級商業施設などにおいて、目立たない換気システムを求める建築家にとって理想的なソリューションです。

    仕様
      • Invisible linear slot diffuser for plasterboard and plaster ceilings.
      • Seamless architectural integration with minimal visual impact.
      • Adjustable air deflectors for controlled airflow direction.
      • Available in four standard lengths: 500, 800, 1000 and 2000 mm.
      • Slot widths available in 33 mm and 40 mm.
      • Airflow rates up to 800 m³/h.
      • Factory-mounted plenum with integrated balancing damper.
      • Continuous linear installation possible for long architectural features.
      • Optimized visual comfort through concealed installation.
      • Steel construction.
      • Standard finish: RAL 9005 black.
      • Suitable for offices, hotels, retail spaces and premium interiors.
    技術仕様
    • Unique reflau-fentom-invisible-linear-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス