製品の公開
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
    France Air

    NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect

    Google翻訳”,

    NEO® 2000とNEO® 2000 Pは、高性能な空気分配機能と現代的な建築デザインを融合させた製品です。洗練された円形ディフューザーと最適化されたコアンダ効果により、均一でドラフトのない空気拡散を実現し、モダンなインテリアにシームレスに溶け込みます。吊り下げ式円形ディフューザーと天井タイル一体型バージョンが用意されているNEO®は、オフィス、小売店、レストラン、公共施設など、幅広い商業用途に対応します。オプションのReactil®テクノロジーは、給気温度に応じて気流パターンを自動的に調整し、年間を通して最適な快適性を提供します。

    仕様
    • · Circular ceiling diffuser with omnidirectional air distribution.

      · Airflow rates from 125 to 1,800 m³/h.

      · Optimized Coanda effect for enhanced air diffusion.

      · Suitable for heating and cooling applications.

      · Available in circular version (NEO® 2000) or ceiling tile version (NEO® 2000 P).

      · Connection diameters from 160 to 315 mm.

      · Optional Reactil® technology for automatic airflow adjustment.

      · Uniform air distribution without draughts.

      · Clean and minimalist architectural design.

      · Aluminium diffuser cone with steel face plate.

      · Fine-line finish available.

      · Suitable for offices, retail spaces, restaurants and public buildings.

      · Standard finish: RAL 9003 matt, other colours available on request.

    技術仕様
    • Unique refneo-2000-neo-2000-p-circular-diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_02
    • Uniclass2015詳細Air diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNumber23-33 49 11
    • OmniClassタイトルVentilation Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス