製品の公開
Horizontal Slide Cold Storage Door
Frank Door Company

Horizontal Slide Cold Storage Door

5つ星のうち4.24.2(13 レビュー)
Google翻訳”,
FRANKシングル水平スライドドアは、人員およびマテリアルハンドリングのトラフィックに使用されます。スペースがスイングドアの使用を制限している場合、または設置スペースがドア開口部の片側にしか利用できない場合に便利です。クーラー、冷凍庫、食品加工施設のインテリア用途に適しています。フォークリフトやパレットジャッキが作動する場所で特に役立ちます。屋外で使用する場合は、適切な変更ができるように工場に連絡してください。
標準機能

パネル
  • 木造建築なし
  • 24ゲージメタルスキン
  • .040エンボス加工されたアルミニウムスキン
  • 押し出しアルミニウム製インナーフレーム
  • 内部スチールコーナーブラケット
  • ULリスト

絶縁
  • 少なくとも4インチの厚さ、R32発泡ポリウレタン
  • デュアルブレードパネルに取り付けられたサントプレンガスケット
  • 調整可能な下部ドアスイープ

ドロップトラックシステム(特許出願中)
  • ヘビーデューティー、航空機グレードの押し出しアルミニウム
  • ツイントロリーデザイン
  • 大径HDPEホイール
  • ステンレス鋼のブッシングとベアリング
  • ポジティブシールのために閉じるための「ダウンアンドイン」

サイドケーシングとヘッダー
  • 絶縁押出アルミニウム
  • ボトムまたはハイシルをスイープ

ボトムドアガイドシステム
  • ステイローラーを排除します
  • ロープロファイル
  • パネルに取り付けられたガイドレールを備えたHDPEガイドブロック
  • 最先端のフックとスナバ

ハンドル
  • ステンレス鋼/ポリマー外部プルハンドル
  • 凹型インテリアプルハンドル

冷凍庫のドア
  • フレーム内の3面熱
  • 自己調整式加熱ドアパネル
  • 保護されたヒートチェイス
  • UL認定ヒーター

ボトムドアガイドシステム(電気オプションのみ)
  • ステイローラーを排除します
  • ロープロファイル
  • パネルに取り付けられたガイドレールを備えたHDPEガイドブロック
  • 最先端のフックとスナバ

TS727パワーオペレーター(電気オプションのみ)
  • マイクロプロセッサ制御システム
  • アクティベーター
  • 2プルスイッチ
仕様
  • Frank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
技術仕様
  • Unique reffrankdoor-shms
  • コレクションセットCold Storage Doors
  • コレクションSliding Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
  • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 16 73
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Composite Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 13
  • OmniClassタイトルSliding Composite Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors
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
5つ星のうち4.3 4.3 (40)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)
5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち5.0 5.0 (6)