AHUシリーズ1は、オリジナルのフレッシュエアUV非オゾン殺菌UVライトです。 TUV-200D-Iには、110〜277 VACの頑丈な電源装置とデュアル(2)2年式ランプが付属しています。コイルとドレンパンにカビが発生しないようにすることでエネルギーを節約し、空気システムの寿命を延ばし、空中のバクテリアやウイルスを殺すことで室内の空気の質を向上させます。
Amazon.comで紹介されているように
#uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |