APCOは、UV-C光の力と活性炭および光触媒酸化(PCO)を組み合わせた、受賞歴のある空気洗浄技術です。 APCOは、空気および空気システムから臭気、有毒なVOC、および微生物汚染物質を除去します。 APCOシステムは中央空気システムに設置され、通過する空気中の汚染物質を継続的に除去します。ペットの臭い、料理の臭い、家具、カーペット、建設資材から発生する化学物質の蒸気を取り除きます。 APCOテクノロジーは、光触媒酸化と呼ばれるプロセスに基づいています(自動車の触媒コンバーターと同様)。殺菌性のUV-C光は、二酸化チタンが注入された炭素セルと反応します。これによりVOC汚染物質が中和され、無害な水蒸気とCO2のみが残ります。このプロセスにより、カーボンセルがきれいに保たれるため、カーボンセルがいっぱいになったり、交換する必要がなくなります。その結果、homeTUV-APCO-ER全体の清潔で無臭の空気に18〜32VAC電源と2年間のランプが付属しています。
Amazon.comで紹介されているように
#uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |