製品の公開
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
    Gala
    アーカイブ

    Nura Mirror 800x800

    Mirror Nura 80x80 cm. 4 mm. Mirror with PVC edging in aluminium finish.
    仕様
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    技術仕様
    • Unique ref3846900
    • コレクションセットNura
    • コレクションFurniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)24
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS