製品の公開
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
    DURAVIT AG

    DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245

    5つ星のうち4.34.3(86 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 堰き止め機能のないフラッシュバルブなので、常に水が排出されます。
    • 単穴水栓に最適
    • 洗面器と同じ色のセラミックカバーを備えた閉鎖不可能なフラッシュバルブが含まれています。洗面器とバルブは光学的に完全なユニットに結合されます。
    • 革新的な DuraCeram® 素材により、非常に薄い壁で正確な形状が可能になります。衛生的で、お手入れが簡単で、非常に頑丈で、耐摩耗性と耐傷性があります。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 家具との設置に最適
    • 裏面は完全にガラス張りで衛生面が向上しているため、壁掛け単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 洗面器の色のセラミック製排水カバー付き: 洗面器と排水口が視覚的に完璧なユニットとして融合します。
    • 蛇口デッキ付き
    • オーバーフローなし

    仕様
      • Duravit DuraSquare Hand Basin, 450 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Soap dispenser position: Without - 0732450041
    技術仕様
    • Unique refdurasquare-hand-rinse-bathroom-sink-073245
    • コレクションセットDuraSquare
    • コレクションbathroom sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 正味重量(kg)9.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment