製品の公開
Pro WC System Compact.
Gala
アーカイブ

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

仕様
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
技術仕様
  • Unique ref5547001
  • コレクションセットPro
  • コレクションWC System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1140
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures