製品の公開
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025
    DURAVIT AG

    SensoWash i Integrated shower toilet Plus White - 6200000025

    Google翻訳”,
    • 抗菌セラミック釉薬:24時間後に99.9%の細菌を抑制(HygieneGlaze)
    • 前後に動くシャワーロッドを備えた快適なシャワーは、リアシャワーまたは女性用シャワーの使用中でもオンにできます。
    • 隠し取り付けセット:調和のとれた外観、デザインは何にも邪魔されません
    • Duravit Rimless® オープンフラッシングリムはダイナミックな水流を実現し、少量の水でも衛生的な洗浄効果が得られます。
    • 床置き設置
    • 全面に釉薬をかけた非常に滑らかなセラミックが細菌の形成と堆積を防ぎます
    • 過剰な噴霧のない衛生的な洗浄
    • スケール除去機能搭載
    • 耐久性に優れた熱可塑性プラスチック製:耐久性があり、寸法安定性があり、お手入れが簡単なプラスチック
    • 夜間照明機能:屋内プールの照明は、明るすぎる光で体の他の部分を邪魔することなく、暗闇でも適切な方向と安全を確保します。
    • 快適で安全な洗浄のためのリアシャワー
    • バックライト付きボタン付きリモコン
    • 取り外し可能なシャワーヘッド
    • 資源を節約する連続フローヒーター:シャワーの水は必要なときにだけ加熱されますが、常に必要な量だけ加熱されます。
    • シャワーの強さは3段階で調節可能
    • シャワーロッドの位置は5段階で個別に調整可能
    • 女性ユーザー向けに特別に開発されたレディウォッシュは、優しい水流で快適な洗浄を実現します。
    • シャワーワンドとシャワーヘッドは使用前と使用後に自動的に洗浄され、最大限の衛生状態を保ちます。
    • シャワージェットの水温は4段階に設定できます
    • 最大2つのユーザープロファイルをプログラムして、個人の好みや設定を保存し、ボタンを押すだけで呼び出すことができます。
    • シャワー機能使用後に優しく丁寧に乾かす温風ドライヤー
    • 温風乾燥機の温度は4段階に調節可能
    • ウォッシュダウンモデル:臭いを最小限に抑える
    • 節水デュアルフラッシュ:必要に応じて小または大のフラッシュを選択できます
    • 便座ヒーター付き:便座の温度を個別に調節できます
    • ソフトクローズ機能により、シートと蓋が静かに静かに閉まります。
    仕様
    • Duravit SensoWash i Integrated shower toilet, Plus, Floorstanding, Flushing rim: Rimless, extractor/siphon jet, Outlet drain vertical, White, HygieneGlaze, Stainless steel, Electricity connections Concealed, Seat material type: Thermoplastic, Lid material type: Thermoplastic, Rearwash, Ladywash, Pulsing shower spray: Oscillating, Adjustable shower jet position level: 5 Steps, Controllable spray jet intensity steps: 3 Steps, Warm air dryer, Seat heater, Remote control, App, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Energy saving mode: Adjustable, Decalcification function, Operation type: Remote control, App, Number of programmable user profiles: 2, Odour extraction, Self-cleaning shower nozzle/shower head, Decalcification function, Energy saving mode: Adjustable, Holiday mode, Frequency: 50 Hz, Night light - 620000002500320
    技術仕様
    • Unique refsensowash-i-integrated-shower-toilet-plus-white-6200000025
    • コレクションセットShower toilets
    • コレクションIntegrated shower toilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)366
    • 奥行き(mm)683
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010025
    • ETIM 名Shower/toilet seat