製品の公開
Walk-in 1100 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
Walk-in 1100 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)
    Gala
    アーカイブ

    Walk-in 1100 mm. fixed front + 180º folding door 250 mm. (right hand)

    110 cm. fixed front + 180º folding door 25 cm. (right hand).

    Ideal shower enclosure to offer great coverage with the greatest comfort thanks to its fixed front and side. Fine and modern lines to provide an elegant touch to your shower.

    See available shower trays.

    仕様
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    技術仕様
    • Unique ref8927400
    • コレクションセットWalk-in
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings