製品を公開する
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
    GALE Commercial

    Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Google翻訳,

    Commercial Heavy FRは、大スパンプロジェクトで求められる重量級の性能を発揮し、地域基準を満たす難燃技術で設計されています。

    大規模プロジェクト向けに設計され、防火基準に準拠しています。

    学校、自治体、大規模な商業施設などが、卓越した性能と防火安全性の両方を必要とする場合、Commercial Heavy FRは、すべての繊維に完全な難燃性基準を組み込むことで、そのニーズに応えます。

    • 内蔵FRテクノロジー
      • 当社では、より安定した防火効果を実現するため、遮光生地の表面処理ではなく、基糸に直接難燃剤を配合しています。
    • 12年間UV保証
      • 当社では、表面処理よりも優れた保護効果を長持ちさせるため、製造工程でUV安定剤を生地に直接組み込んでいます。
    • 重量430GSM
      • 大スパン構造向けに特別に設計された重量級構造。
    • 100% 丸型モノフィラメント HDPE
      • 100%丸型モノフィラメント構造により、見た目の美しさに加え、耐摩耗性と撥水性が向上し、長期間にわたってその外観を維持します。
    • 特許取得済みの絡み合う編み方
      • 当社独自の編み方により、生地がしっかりと固定されるため、時間の経過とともに伸びたり、たるんだり、ずれたりすることがありません。つまり、設置時の取り扱いが容易になり、構造が長年にわたってピンと張った状態を保つことができます。
    • 鉛とフタル酸エステルを100%不使用
      • 無毒性の製造工程により、公共スペースから農業まで、あらゆる用途において安全に使用できます。
    • 標準ロール仕様
      • 便利な3m×40mのロールは、業界標準の製造工程に対応しており、無駄を最小限に抑え、ワークフローを効率化します。
    仕様
    • Material

      Flame Retardant UV Stabilised HDPE

      ConstructionMonofilament
      Nominal Fabric Mass430gsm or 12oz/sq.yd
      UV Blockup to 87.5%
      UVE up to 87%
      Tensile Strength (warp/weft)1400/1700 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)270/237 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard Test  Ignitability Index 11 
      Spread of Flame Index 8 
      Heat Evolved Index 5
      Smoke Developed Index 7
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19B  Class A
      AFNOR NF P 92-507M1
      UNE-EN 15619 EN 14115T2


    技術仕様
    • 固有参照番号commercial-heavy-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • 製品ファミリFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • 製品グループCommercial Heavy FR, Flame Retardant Shade Fabric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)3000
    関連
    • 主要素材高密度ポリエチレン
    • 設計国オーストラリア
    • 正味重量(kg)1.29
    分類
    • BIMobjectカテゴリーファブリック - ファブリック
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 05 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFabrics
    • OmniClass 番号23-17 21 11
    • OmniClass タイトルExterior Protection of Openings