製品を公開する
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
    GALE Commercial

    Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric

    Google翻訳,

    Oeko-Tex® 100およびGreenguard®認証を取得した初の建築用遮光生地であるCommercial NinetyFiveは、25年以上にわたり、幅広い用途において汎用性と信頼性を発揮してきました。

    業界で最も信頼されている遮光生地

    GALE Pacific社のシェード製品群の中核を成す「Commercial NinetyFive」は、シェードファブリックにおける世界的なベンチマークです。小型から中型の張力構造物やシェードセイル向けに設計されており、その汎用性は商業施設や公共施設における遊び場、日よけ、目隠しスクリーン、防風壁など、幅広い用途に及びます。

    • 15年間UV保証
      • 当社では、表面処理よりも優れた保護効果を長持ちさせるため、製造工程でUV安定剤を生地に直接組み込んでいます。
    • 340 GSMの重量
      • 設置や製造時に取り扱いが困難なほど重すぎず、信頼性の高い張力構造物として十分な強度を備えている。
    • HDPEニット構造
      • 耐久性に優れた高密度ポリエチレン糸を編み込むことで、最適な強度、紫外線安定性、通気性を実現しています。
    • 鉛とフタル酸エステルを100%不使用
      • 無毒性の製造プロセスにより、公共スペースから農業まで、あらゆる用途において安全に使用できます。
    • 標準ロール仕様
      • 便利な3m×40mのロールは、業界標準の製造工程に対応しており、無駄を最小限に抑え、ワークフローを効率化します。
    仕様
    • MaterialUV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal fabric mass340gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 95.3%
      UVEup to 95%
      Tensile Strength (warp/weft)670/2400 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)184/347 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years

    技術仕様
    • 固有参照番号commercial-ninetyfive-architectural-shade-fabric
    • 製品ファミリArchitectural Shade Fabrics
    • 製品グループCommercial NinetyFive, Architectural Shade Fabric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-19
    • 版番号1
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材高密度ポリエチレン
    • 設計国オーストラリア
    • 正味重量(kg)1.02
    分類
    • BIMobjectカテゴリーファブリック - ファブリック
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 05 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFabrics
    • OmniClass 番号23-17 21 11
    • OmniClass タイトルExterior Protection of Openings