製品を公開する
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
    GALE Commercial

    Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Google翻訳,

    Commercial NinetyFiveの信頼性はそのままに、難燃性に関する基準も満たしました。ポリマー素材自体に難燃技術を組み込むことで、強度、耐久性、デザインの柔軟性を損なうことなく、すべてのカラーが地域ごとの基準を満たしています。

    業界で最も厳しい試験を受けた難燃性遮光生地

    Commercial NinetyFive 340 FRは、難燃性建築用遮光生地のリーディングカンパニーです。当社独自の包括的な難燃性試験および認証プログラムにより、すべてのロットが複数の国際規格に照らして厳密に評価されています。

    • 内蔵FRテクノロジー
      • 当社では、より安定した防火効果を実現するため、遮光生地の基布繊維に難燃剤を表面処理ではなく直接組み込んでいます。
    • 340 GSMの重量
      • 設置や製造時に取り扱いが困難なほど重すぎず、信頼性の高い張力構造物として十分な強度を備えている。
    • HDPEニット構造
      • 耐久性に優れた高密度ポリエチレン糸を編み込むことで、最適な強度、紫外線安定性、通気性を実現しています。
    • 鉛とフタル酸エステルを100%不使用
      • 無毒性の製造プロセスにより、公共スペースから農業まで、あらゆる用途において安全に使用できます。
    • 12年間UV保証
      • 当社では、表面処理よりも優れた保護効果を長持ちさせるため、製造工程でUV安定剤を生地に直接組み込んでいます。
    • 標準ロール仕様
      • 便利な3m×40mのロールは、業界標準の製造プロセスに対応しており、無駄を最小限に抑え、ワークフローを効率化します。
    仕様
    • Material Flame Retardant UV Stabilised HDPE
      Construction

      Tape/Monofilament 

      Nominal Fabric Mass340 gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 96.5%
      UVE

      up to 96%

      Tensile Strength (warp/weft)590/2000 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)189/295 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard Test Ignitability Index 13
      Spread of Flame Index 8
      Heat Evolved Index 3
      Smoke Developed Index 6
      Reaction to Fire (Euroclass) EN 13501-1:2018B - s1,d0
      Fire Behaviour DIN 4102-1:1998-05Class B1
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19B Class A
      AFNOR NF P 92-507M1
      UNE-EN 15619 EN 14115T2
    技術仕様
    • 固有参照番号ninetyfive-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • 製品ファミリFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • 製品グループCommercial NinetyFive FR, Flame‑Retardant Shade Fabric
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)3000
    関連
    • 主要素材高密度ポリエチレン
    • 設計国オーストラリア
    • 正味重量(kg)1.02
    分類
    • BIMobjectカテゴリーファブリック - ファブリック
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 05 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFabrics
    • OmniClass 番号23-17 21 11
    • OmniClass タイトルExterior Protection of Openings