製品の公開
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right
S9000 Sliding door Plan C right

    S9000 Sliding door Plan C right

    5つ星のうち4.64.6(37 レビュー)
    Google翻訳”,

    S 9000 は、2 つまたは 3 つのシーリング レベルを選択できる、窓、ドア、およびリフト スライド ドア (スライド ドア) 用の汎用性の高い最先端のシステムです。

    Revit と ArchiCAD 用の高品質の窓とドアの BIM モデルをわずか数分で生成できるツールをお探しですか?
    次に、Revit 用プラグインと ArchiCAD 用アドオンを使用します。ここでは、プリセットの窓とドアからプロジェクトに適したモデルを選択するオプションがあります。適切な窓やドアのモデルが見つかりませんか?問題ない。その後、「自由施工」機能を使って、ご希望の窓やドアをご自分でデザインできます。建築家とプランナーは、このツールを無料で使用できます。

    Revit プラグインと ArchiCAD アドオンの利点:
    - 窓やドアのBIMモデルを簡単に作成
    - 2D 断面図を含む高品質の BIM モデル
    - 2D ビューと 3D ビューのさまざまな詳細レベル (LOD)
    - 窓枠、取っ手、開口線の表示
    - BIMモデルの英数字データ
    - 窓とドアの U 値の自動計算
    - BIMモデルのデータサイズが小さい
    - 窓とドアの要素を壁に最適に設置するためのさまざまなリビール パラメータ
    - プロジェクト交換によるプロジェクト機能
    ・性能特性仕様書の自動作成

    窓とドアの可能な BIM モデル:
    窓の BIM モデル: 標準窓、傾斜窓、角窓、先のとがった窓、傾斜窓、丸アーチ窓、三角窓、丸窓など

    ドア BIM モデル: フロント ドア、バルコニー ドア、パティオ ドア、リフトとスライド ドア、スライド ドア、敷居のあるフレンチ ドアなど

    詳細については、BIM Web サイトをご覧ください。
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    お気軽にお問い合わせください:bim@gealan.de

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,70 (standard size)
      • Sound reduction window: up to Rw = 42 dB
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 190 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 6500 mm
      Height: 2700 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    技術仕様
    • Unique refs9000-sliding-door-plan-c-right
    • コレクションセットPVC Doors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors