製品の公開
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold
GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold

    GEALAN-KUBUS® Single-leaf turn tilt balcony door with threshold

    5つ星のうち4.54.5(48 レビュー)
    Google翻訳”,

    GEALAN-KUBUS®システムは、建築におけるPVCウィンドウの新しい設計言語を定義します。大きなガラス面からのより多くの光と透明性は、新しいデザインの可能性を開きます。内側では、新しいシステムが関節を乱すことなくフラッシュビューで納得し、外側では、直角三角形のオーバーラップが調和のとれた全体的な印象を強調しています。

    RevitとArchiCAD用の高品質のウィンドウとドアのBIMモデルをわずか数分で生成できるツールをお探しですか?
    次に、Revit用のプラグインとArchiCAD用のアドオンを使用します。ここでは、プリセットの窓やドアからプロジェクトに適したモデルを選択するオプションがあります。適切な窓またはドアのモデルが見つかりませんか?問題ない。次に、「自由建設」機能を使用して、希望の窓やドアを自分で設計できます。建築家やプランナーはこのツールを無料で使用できます。

    RevitプラグインとArchiCADアドオンの利点:
    -簡単なBIMモデルによる窓やドアの作成
    -2D断面図を使用した高品質のBIMモデル
    -2Dおよび3Dビューのさまざまな詳細レベル(LOD)
    -窓枠、ハンドル、開口線の表示
    -BIMモデルの英数字データ
    -窓とドアのU値の自動計算
    -BIMモデルのデータサイズが小さい
    -壁に窓とドアの要素を最適に設置するためのさまざまな公開パラメータ
    -プロジェクト交換を伴うプロジェクト機能
    -パフォーマンス特性の仕様の自動作成

    窓やドアに使用できるBIMモデル:
    ウィンドウBIMモデル:標準ウィンドウ、傾斜および回転ウィンドウ、コーナーウィンドウ、尖ったウィンドウ、傾斜ウィンドウ、正円窓、三角窓、正円窓など

    ドアBIM-モデル:フロントドア、バルコニードア、パティオドア、リフトアンドスライドドア、スライドドア、玄関付きフレンチドアなど

    BIM-Webサイトの詳細:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    お問い合わせください:bim@gealan.de

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,88 (standard size) • Sound reduction window: up to Rw = 44 dB • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N • Construction depth: 82.5 mm • Iron mounting: concealed or visible • Maximum outer frame size: Width: 1150 mm Height: 2500 mm Please notice: width and height of the element are depending on the construction type! Always equipped with: • IKD® (intensive core insulation) • STV® (static dry glazing) • Acrylcolor Optional available with: • Foiled (uni-colours and wood decor on the inside) • Aluminium shell Realizable are: • Passive house windows • KfW-55 windows • KfW-70 windows • Fixed windows System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.
    技術仕様
    • Unique refsingle-leaf_turn_tilt_balcony_door_with_threshold_5060_5061_2596
    • コレクションセットPVC Doors
    • コレクションGEALAN-KUBUS® Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1150
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors