製品の公開
Geberit Sigma50
Geberit
アーカイブ

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
技術仕様
  • Unique ref115788SC1
  • コレクションセットWC flush plates and buttons
  • コレクションsigma 50
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)240
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815