製品の公開
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
アーカイブ

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
技術仕様
  • Unique ref440312005
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションSANbloc
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1160
  • 幅(mm)510
  • 奥行き(mm)170
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815