製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gelighting/products/22a76e8e-abf4-4f9c-a338-956afb0866d5
ホーム
カテゴリー
照明
照明 - その他
Lumination™ LED Luminaires - BL Series
で利用可能です。 アメリカ合衆国
GE Lighting
フォロー
Lumination™ LED Luminaires - BL Series
Google翻訳”,
原文を見る
GEライティングは、USG Corporationと提携して、建築家とデザイナーに、2つの主要ブランドの最先端製品を使用した新しいモノリシックな統合天井および照明システムを提供しました。 USGのLogix™天井システムとGEのLumination™LEDリニア埋め込み型照明器具は、一緒に設計およびテストされているため、スタイリッシュな新しいオフィス、小売店、ホテル、レストランの天井照明システムを簡単に構築できます。
GE-USGのパンフレットをダウンロードしてください。
Lumination™LEDリニアリセスルミネアは、新しいカテゴリーの屋内LED照明器具を提供します。 GEが有名な信頼性を特徴とするこの完全なプロファイルは、さまざまな非常に効率的で審美的に満足のいく可能性を提供します。 Lumination™LEDリニア埋め込み型ランプは、想像力に富んだ環境を作り出す柔軟性と自由を提供すると同時に、電気とメンテナンスのコストを削減します。
機能と利点
4インチまたは6インチの幅で利用可能。 4'または5'の長さで利用できます。
ランプは、長時間の連続運転のために相互に接続できます。
3つの異なる色温度(3000K、3500K、4000K)で利用できます。
3つの異なるルーメンレベル(450/525/750ルーメン/フィート)で利用できます。
統合された標準的な天井システムに取り付けます。
吊り下げや壁掛けも可能です。
5年間の限定保証。
仕様
色温度:3000K、3500K、4000K。
ルーメン出力:450、525、750ルーメン/フィートのパッケージが利用可能です。
利用可能な幅:4&6インチ。
利用可能な長さ:4&5フィート。
有効性:最大87LPW。
寿命:L85@50,000時間。
最小CRI:80。
標準調光制御:0-10V&DALI。
アプリケーション
オフィス
小売り
おもてなし
健康管理
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ge-luminaire-bl_series-led
コレクションセット
Downlights
コレクション
BL Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-04-16
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/solutions/indoor-lighting/recessed/lumination-bl-series.jsp
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 照明 - その他
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Cooper Lighting Solutions
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
5.0
(
5
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
4.3
(
7
)
ダウンロード
Lutron Electronics
Finiré® 3" Round LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo
3.7
(
6
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
ダウンロード
Nora Lighting
2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
3.9
(
7
)
ダウンロード