製品の公開
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

Google翻訳”,
トラックスポットシリーズの一員であるTACO TRACK SPOTは、MINI、MIDI、MAXIの3つの形状で展開されています。そのデザインによって設置場所の雰囲気に独特の雰囲気を添えるだけでなく、高性能LEDを搭載し、建築空間の照明ニーズにも完璧に応えます。奥行きのある光源によりクリアな光を捉えるTACO TRACK SPOTは、グレアを発生させず、均一な照明を提供します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three-Phase Track

技術仕様
  • Unique reftaco_ray
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ